データシート
TLV701
- 入力電圧範囲:
- 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:3V および 3.3V
- 出力電流:最大 150mA
- 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
- 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 過電流保護
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
TLV701 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV701 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。
TLV701 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV701 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。
TLV701 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV701 24V、150mA、3.2μA 静止電流の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 |
ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV70130EVM-077 User's Guide | 2011年 10月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TLV70130 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM203.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TLV70133 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM205.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
PMP21618 — 12V 鉛蓄電池バッテリ・チャージャ向けユニバーサル入力のリファレンス・デザイン
This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。