BQ24725AEVM-710

Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

BQ24725AEVM-710

購入

概要

The BQ24725AEVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24725A device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board The bq24725AEVM-710 does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the bq24725AEVM-710, a user must order the EV2300 interface board separately

特長
  • Evaluation module for bq24725A
  • High-efficiency NMOS-NMOS synchronous buck charger with 750-kHz frequency
  • High-efficiency and low-cost NMOS power path selector and integrated gate driver
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell, or 4-cell Li-ion battery voltage
  • Programmable battery voltage, charge current, and ac adapter current via SMBus interface
  • Flexible Chargeoption() register control via SMBus interface
  • AC adapter operating range 4.5 V–24 V
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy-to-change connections
バッテリ・チャージャ IC
BQ24725A N チャネル・パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24725AEVM-710 — Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011年 8月 16日
データシート BQ24725A N チャネル・パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus 1~4 セル Li+ 降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 29日
証明書 BQ24725AEVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ