JAJSFC8A april 2018 – january 2021 BQ25121A
PRODUCTION DATA
BQ25121A は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を内蔵した高集積のバッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 IQ スイッチャで、DCS™ 制御を使用して、最小 10µA の負荷電流まで軽負荷時の効率を拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25121A | DSBGA (25) | 2.50mm × 2.50mm |