JAJSLT5A january 2018 – may 2021 BQ25123
PRODUCTION DATA
BQ25123 は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 IQ スイッチャーで、DCS 制御を使用して、軽負荷時の効率を最小 10µA の負荷電流まで拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I2C インターフェイスからプログラム可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25123 | DSBGA (25) | 2.50mm × 2.50mm |