JAJSHN7B june 2019 – august 2023 BQ25155
PRODUCTION DATA
BQ25155 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。
BQ25155 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I2C を介して設定できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25155 | DSBGA (20) | 2.00mm × 1.60mm |