BQ25155

アクティブ

10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • I 2C を使用して精度 0.5% でプログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C によりロード・スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 16 ビット ADC
    • 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
    • 汎用 ADC 入力
  • 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
  • 安全関連認証
    • TUV IEC 62368 認証
  • 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:12mm 2
  • 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • I 2C を使用して精度 0.5% でプログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C によりロード・スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 16 ビット ADC
    • 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
    • 汎用 ADC 入力
  • 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
  • 安全関連認証
    • TUV IEC 62368 認証
  • 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:12mm 2

BQ25155 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、 バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。

BQ25155 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。

本デバイスは、最大 500mA の充電電流、および最大限の充電を可能にする最小 0.5mA の終了電流をサポートしています。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。

デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタを使用している場合でも、バッテリを充電しながらシステムに電力を供給できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を個別に追加する必要がなくなり、ソリューション全体のフットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットに使用できます。 16 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低静止電流 (Iq) 測定に使用できます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25155 は非常に柔軟な充電ソリューションとなっています。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。本充電器は、5V USB 入力に対して最適化されており、入力過渡応答に耐える絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。

BQ25155 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、 バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。

BQ25155 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。

本デバイスは、最大 500mA の充電電流、および最大限の充電を可能にする最小 0.5mA の終了電流をサポートしています。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。

デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタを使用している場合でも、バッテリを充電しながらシステムに電力を供給できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を個別に追加する必要がなくなり、ソリューション全体のフットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットに使用できます。 16 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低静止電流 (Iq) 測定に使用できます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25155 は非常に柔軟な充電ソリューションとなっています。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。本充電器は、5V USB 入力に対して最適化されており、入力過渡応答に耐える絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25125 アクティブ ウェアラブル / IoT 向け、低静止電流(IQ)、高集積バッテリ充電管理ソリューション This product is a 300-mA, I2C, Li-ion battery charger with integrated DC-DC buck and LDO in a 2.5x2.5mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25155 10nA の出荷モード、レギュレートされたシステム (PMID) 電圧を含むパワー・パス、ADC、および LDO 搭載、I2C 制御型 1 セル 500mA リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 18日
技術記事 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers PDF | HTML 2020年 8月 10日
技術記事 When to use rechargeable batteries in small battery applications PDF | HTML 2019年 10月 1日
技術記事 Overcoming design challenges for low quiescent current in small, battery-powered d PDF | HTML 2019年 8月 29日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート BQ2515x Setup Guide 2019年 6月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2515xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 6月 13日
技術記事 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日
ユーザー・ガイド Small Form Factor Design for BQ25150 2018年 7月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25150EVM — ウェアラブル / ヒアラブル向け、低静止電流(IQ)、先進パワーパス充電管理ソリューション

The bq25150EVM evaluation module is an integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearables devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, ADC, ship mode and advanced power path. The low quiescent current during operation (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ25155EVM — BQ25155 evaluation module for 500-mA, 1-cell, linear charger with 10-nA IQ and power path

The BQ25155EVM evaluation module (EVM) is an integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearable devices: linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, ADC, ship mode and advanced power path. The low quiescent current during (...)

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

BQ2515XSW-LINUX — BQ2515X 対応 Linux ドライバ

この Linux ドライバは、I2C 制御、1 セル、500mA リニア チャージャである BQ25155 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ   

サポート対象のデバイス:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

ソース (...)

サポート・ソフトウェア

SLUC680 BQ25155 Setup Guide Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25155 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25155EVM BQ25155 evaluation module for 500-mA, 1-cell, linear charger with 10-nA IQ and power path
ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ