BQ25150EVM

ウェアラブル / ヒアラブル向け、低静止電流(IQ)、先進パワーパス充電管理ソリューション

BQ25150EVM

購入

概要

The bq25150EVM evaluation module is an integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearables devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, ADC, ship mode and advanced power path. The low quiescent current during operation and shutdown enables maximum battery life. The device supports charge currents from 1.25 mA to 500 mA. The input current limit, charge current, LDO output voltage, and other parameters are programmable through the I2C interface. The device also has a multi-point ADC to measure different parameters on the charger and also includes an optional ADC input. The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage.

特長
  • Configurable battery charger
  • Multi Point ADC to measure 7 channels
  • Advanced power path to power system through either battery or adapter
  • Programmable hard and soft reset
  • 0.5% accurate battery voltage regulation
  • Wake timers for push button
バッテリ・チャージャ IC
BQ25150 パワー パスと内蔵 LDO と 16 ビット ADC 搭載、低静止電流 (IQ)、I2C 制御、500mA、リニア バッテリ チャージャ BQ25155 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate BQ25150 highly integrated linear battery charger for wearable and hearable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25150EVM — ウェアラブルとヒアラブル向け、低静止電流(IQ)、パワーパス対応の高度充電管理ソリューション

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2515xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 6月 13日
データシート BQ25155 10nA の出荷モード、レギュレートされたシステム (PMID) 電圧を含むパワー・パス、ADC、および LDO 搭載、I2C 制御型 1 セル 500mA リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 18日
データシート BQ25150 I2C 制御 1 セル 500mA リニア・チャージャ、10nA シップ・モード、高度なパワー・パス管理および制御、ADC、LDO付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 15日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート BQ2515x Setup Guide 2019年 6月 18日
証明書 BQ25150EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート BQ25150 10nAシップ・モード、高度な電力パス管理および制御、12ビットADC、LDOを搭載した500mAリニア充電器 データシート PDF | HTML 2018年 7月 26日
ユーザー・ガイド Small Form Factor Design for BQ25150 2018年 7月 24日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ