BQ25155EVM

BQ25155 evaluation module for 500-mA, 1-cell, linear charger with 10-nA IQ and power path

BQ25155EVM

購入

概要

The BQ25155EVM evaluation module (EVM) is an integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearable devices: linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, ADC, ship mode and advanced power path. The low quiescent current during operation and shutdown enables maximum battery life. The device supports charge currents from 1.25 mA to 500 mA. The input current limit, charge current, regulated PMID output, LDO output voltage and other parameters are programmable through the I²C interface. The device also has a multi-point ADC to measure different parameters on the charger and also includes an optional ADC input. The battery is charged using a standard Li-ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage.

特長
  • Configurable battery charger
  • Multi point ADC to measure seven channels
  • Advanced power path to power system through either battery or adapter
  • Programmable hard and soft reset
  • 0.5% accurate battery voltage regulation
  • Wake timers for push button
バッテリ・チャージャ IC
BQ25155 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate BQ25155 highly integrated linear battery charger for wearable and hearable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25155EVM — BQ25155 evaluation module for 500-mA, 1-cell, linear charger with 10-nA IQ and power path

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2515xEVM User's Guide (Rev. A) 2019年 6月 13日
証明書 BQ25155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
アプリケーション・ノート BQ2515x Setup Guide 2019年 6月 18日
ユーザー・ガイド Small Form Factor Design for BQ25150 2018年 7月 24日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ25150EVM ウェアラブル / ヒアラブル向け、低静止電流(IQ)、先進パワーパス充電管理ソリューション
インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ