JAJSHN7B june 2019 – august 2023 BQ25155
PRODUCTION DATA
CIN = 1 µF, CPMID= 10 µF, CLSLDO = 2.2 µF, CBAT = 1 µF (unless otherwise specified)
VIN = 5 V | PMID_REG_CTRL = 111 (Pass-Through) |
VIN = 5 V | VBAT = 2.7 V | ICHARGE_RANGE = 0 |
VBUS = 5 V |
VIN = 0 V | VBAT = 3.6 V | VINLS = VPMID |
VBAT = 4.4 V | ILOAD = 150 mA |
VBAT = 4.4 V | ILOAD = 150 mA |
VBAT = 0 V |
VBAT = 3.6 V | VIN = 5 V |
VIN = 5 V | VBAT = 3.6 V | ICHARGE_RANGE = 1 |
VBUS = 5 V | VBAT = 2.7 V | ICHARGE_RANGE = 1 |
VIN = 0 V | VBAT = 3.6 V | VINLS = VPMID |
VIN = 0 V | VBAT = 3.6 V | VINLS= VPMID |
VBAT = 4.4 V | ILOAD = 150 mA |
VBAT = 4.4 V | ILOAD = 150 mA |
VBAT = 3.6 V | VIN = 5 V |