JAJSP76 August 2020 BQ25171-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ25171QWDRCTQ1 |
VSON | DRC | 10 | 250 | 180.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ25171QWDRCTQ1 | VSON | DRC | 10 | 250 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |