JAJSP76 August 2020 BQ25171-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ25171-Q1 は車載用 800mA リニア・チャージャです。1~6 セル NiMH バッテリ・アプリケーションに加えて、1 セルおよび 2 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 に対応しています。このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、充電のための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25171-Q1 | VSON (10) | 3.0mm × 3.0mm |