JAJSNV4 June 2022 BQ25172
PRODUCTION DATA
BQ25172 は、産業用および医療用アプリケーション向けの 1~6 セル NiMH バッテリに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。バッテリと並列にシステム負荷を接続できますが、平均システム負荷によって安全タイマ設定時間内でのバッテリのフル充電を妨げないという条件があります。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、定電流モードでのみ NiMH セルを充電し、プログラム可能なタイマが完了するか、またはバッテリ電圧が VOUT_OVP スレッショルドを超えると、充電サイクルを終了します。すべての充電フェーズで、内部制御ループが IC 接合部の温度を監視して、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は、充電電流を減少させます。
充電器の電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。この充電器には、高精度電流、充電ステータスの表示、およびタイマによる充電終了の機能があります。直列セルの数、充電電流、充電タイマは、外付けの抵抗によりプログラムできます。間欠充電を使用すると、NiMH バッテリの電圧が再充電スレッショルドを下回ったときに、タイマの時間を短縮して自動的に再充電します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25172 | WSON (8) | 2.0mm × 2.0mm |