BQ25172

アクティブ

QFN パッケージ封止、0.8A、1 ~ 6 セル、NiMH スタンドアロン・リニア・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry NiMH Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry NiMH Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 最大 30V の入力電圧に対応
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • バッテリ・リーク電流:350nA
    • 充電ディセーブル時の入力リーク電流 85µA
  • 1~6 セル NiMH の間欠充電をサポート
  • 外付け抵抗でプログラム可能な動作
    • VSET により NiMH 直列スタックを1s~6s に設定
    • ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
    • TMRにより、充電安全タイマの動作時間 を 4 時間~22 時間に設定
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • NTC サーミスタ入力によるバッテリ温度監視
    • 低温および高温時の充電無効化
    • 低温時には VOUT_OVP が低下
    • TS ピンによる充電機能制御
    • ステータスおよびフォルト通知用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • VSET に基づく OUT 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • VSET、ISET、TMR ピンの短絡 / 開放保護
  • 最大 30V の入力電圧に対応
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • バッテリ・リーク電流:350nA
    • 充電ディセーブル時の入力リーク電流 85µA
  • 1~6 セル NiMH の間欠充電をサポート
  • 外付け抵抗でプログラム可能な動作
    • VSET により NiMH 直列スタックを1s~6s に設定
    • ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
    • TMRにより、充電安全タイマの動作時間 を 4 時間~22 時間に設定
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • NTC サーミスタ入力によるバッテリ温度監視
    • 低温および高温時の充電無効化
    • 低温時には VOUT_OVP が低下
    • TS ピンによる充電機能制御
    • ステータスおよびフォルト通知用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • VSET に基づく OUT 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • VSET、ISET、TMR ピンの短絡 / 開放保護

BQ25172 は、産業用および医療用アプリケーション向けの 1~6 セル NiMH バッテリに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。 このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。バッテリと並列にシステム負荷を接続できますが、平均システム負荷によって安全タイマ設定時間内でのバッテリのフル充電を妨げないという条件があります。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。

このデバイスは、定電流モードでのみ NiMH セルを充電し、プログラム可能なタイマが完了するか、またはバッテリ電圧が VOUT_OVP スレッショルドを超えると、充電サイクルを終了します。 すべての充電フェーズで、内部制御ループが IC 接合部の温度を監視して、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は、充電電流を減少させます。

充電器の電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。この充電器には、高精度電流、充電ステータスの表示、およびタイマによる充電終了の機能があります。直列セルの数、充電電流、充電タイマは、外付けの抵抗によりプログラムできます。間欠充電を使用すると、NiMH バッテリの電圧が再充電スレッショルドを下回ったときに、タイマの時間を短縮して自動的に再充電します。

BQ25172 は、産業用および医療用アプリケーション向けの 1~6 セル NiMH バッテリに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。 このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。バッテリと並列にシステム負荷を接続できますが、平均システム負荷によって安全タイマ設定時間内でのバッテリのフル充電を妨げないという条件があります。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。

このデバイスは、定電流モードでのみ NiMH セルを充電し、プログラム可能なタイマが完了するか、またはバッテリ電圧が VOUT_OVP スレッショルドを超えると、充電サイクルを終了します。 すべての充電フェーズで、内部制御ループが IC 接合部の温度を監視して、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は、充電電流を減少させます。

充電器の電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。この充電器には、高精度電流、充電ステータスの表示、およびタイマによる充電終了の機能があります。直列セルの数、充電電流、充電タイマは、外付けの抵抗によりプログラムできます。間欠充電を使用すると、NiMH バッテリの電圧が再充電スレッショルドを下回ったときに、タイマの時間を短縮して自動的に再充電します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25171-Q1 アクティブ 車載対応、1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セル のNiMH 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ This part can support Li+ battery charging.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25172: 1〜6 セル NiMH バッテリ向け 800mA リニア・バッテリ・チャージャ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 2月 1日
証明書 BQ25172EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 2日
ユーザー・ガイド BQ25172EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25172EVM — BQ25172 800mA、1 〜 6 セルの NiMH 向け、リニア・バッテリ・チャージャの評価基板

BQ25172 評価基板 (EVM) は、BQ25172 デバイスのさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ