JAJSQV7 july 2023 BQ25173-Q1
PRODUCTION DATA
BQ25173-Q1 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア充電器です。本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。
充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗によりプログラム可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25173-Q1 | VSON (10) | 3.0mm × 3.0mm |