BQ25173-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 40V の負荷ダンプ耐圧により、バックアップ・スーパーキャパシタへの充電、3V~18V の動作をサポート
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 出力リーク電流:350nA
- 充電ディセーブル時の入力リーク電流:2µA
- 0V からの 1~4 セルのスーパーキャパシタ充電をサポート
- 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
- FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
- ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
- 高精度
- ±1% の充電電圧精度
- ±10% の充電電流精度
- 充電機能
- CE ピンによる充電機能の制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 18V の IN 過電圧保護
- 1000mA の過電流保護機能
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- ISET ピンの短絡保護
BQ25173-Q1 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア充電器です。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。
充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (T REG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗によりプログラム可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25173EVM — BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板
BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア・チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。
BQ25173Q1EVM — BQ25173-Q1 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板
この評価基板は、BQ25173-Q1 デバイスのさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。