JAJSKA0A march 2020 – november 2020 BQ25306
PRODUCTION DATA
BQ25306 は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル・セル・バッテリまたはデュアル・バッテリを直列に充電します。充電電圧は 3.4V~9.0V で、分圧抵抗によってプログラム可能です。BQ25306 は 直列接続されたシングル・セル (1S) バッテリまたはデュアル・セル・バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル・デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。
BQ25306 は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。BQ25306 の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。BQ25306 は充電電圧は外付け分圧抵抗によってプログラミングされ、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、バッテリ電圧帰還ピン FB または帰還抵抗が誤って断線または短絡した場合に保護されます。サーマル・レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。
STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。BQ25306 は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。