BQ25306
- スタンドアロン・チャージャと構成が容易
- 高効率 1.2MHz 同期整流スイッチモード降圧充電器
- 1 セル・バッテリの場合 5V 入力から 2A で 92.5% の充電効率
- 1 セル・バッテリの場合 9V 入力から 2A で 91.8% の充電効率
- 2 セル・バッテリの場合 12V 入力から 2A で 95% の充電効率
- 1 つの入力で USB 入力および 高電圧アダプタに対応
- 4.1V~17V 入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 28V
- 入力電圧のダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
- 高集積
- 逆方向ブロッキングと同期スイッチング MOSFET を内蔵
- 内部入力および充電電流センス
- ループ補償内蔵
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 3.4V~9.0V のプログラム可能な充電電圧
- 3.0A の最大高速充電電流
- 4.5V V BAT で 200nA の低バッテリ・リーク電流
- IC ディスエーブル・モードで 4.25µA の VBUS 消費電流
- 120℃での充電電流の熱レギュレーション
- プリチャージ電流:高速充電電流の 10%
- 終了電流:高速充電電流の 10%
- 充電精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±10% の充電電流レギュレーション
- 安全性
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)
- バッテリ過充電保護
- プリチャージおよび高速充電用の安全タイマ
- バッテリ・フィードバック・ピン FB が断線または短絡している場合、充電はディスエーブルになります
- 低温 / 高温バッテリ温度保護
- STAT ピンでの異常検出出力
- WQFN 3x3-16 パッケージで供給
BQ25306 は、 1 セルおよび 2 セル・リチウムイオン リチウムポリマ 、および LiFePO4 バッテリ用の高集積スタンドアロン・スイッチモード・バッテリ・チャージャです。 BQ25306 は、 4.1V~17V の入力電圧 と 3A の高速充電電流に対応しています。このデバイスには電流センシング・トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル・デバイスの保管時間を最大化します。 BQ25306 は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。
BQ25306 は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル・セル・バッテリまたはデュアル・バッテリを直列に充電します。充電電圧は 3.4V~9.0V で、分圧抵抗によってプログラム可能です。 BQ25306 は 直列接続されたシングル・セル (1S) バッテリまたはデュアル・セル・バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル・デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。
BQ25306 は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。 BQ25306 の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。 BQ25306 は 充電電圧は外付け分圧抵抗によってプログラミングされ、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、 バッテリ電圧帰還ピン FB または帰還抵抗が誤って断線または短絡した場合に保護されます。サーマル・レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。
STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。 BQ25306 は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25306EVM — 高集積、スタンドアロン、17V、1S/2S (2 個の直列)、3A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。