BQ25306EVM
高集積、スタンドアロン、17V、1S/2S (2 個の直列)、3A 降圧バッテリ・チャージャの評価基板
BQ25306EVM
概要
BQ25306EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25306 デバイスを評価できます。このデバイスは、1 ~ 2 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積の 1.2MHz 同期スイッチ・モード降圧バッテリ・チャージャであり、充電電圧はプログラマブルです。
特長
- 高効率、1.2MHz の同期スイッチ・モード降圧チャージャ
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 入力電圧のダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM)
- アダプタが接続されていない状態で、バッテリのリーク電流は 1μA の小さい値
- 300mA ~ 3A の充電電流をサポート
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25306EVM — 高集積スタンドアロン 17V、1S/2S、3A 降圧バッテリ充電器の評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25306 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2020年 12月 9日 | |||
データシート | BQ25306 スタンドアロン 17V、 3.0A 1-2 セル 降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |
証明書 | BQ25306EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 11日 |