JAJSKU7C September 2022 – February 2024 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
BQ25620と BQ25622 は、シングル セル リチウムイオンおよびリチウムポリマー バッテリ用の高度に統合された 3.5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。このソリューションは、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは Narrow VDC パワー パス マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスはスイッチ モード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15μA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ25620 と BQ25622 は真に柔軟なソリューションとなります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25620 | RYK (WQFN 18) | 2.50mm × 3.00mm |
BQ25622 | RYK (WQFN 18) | 2.50mm × 3.00mm |