JAJSKU9C December 2022 – February 2025 BQ25628 , BQ25629
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CVBUS = 1µF, CPMID= 10µF, CSYS= 20µF, CBAT= 1µF, L= 1µH (unless otherwise specified)
VBAT = 3.8 | DCR = 15mΩ |
VOTG = 5.04V | DCR = 15mΩ |
VBUS = 5V |
VSYSMIN = 3.52V | DCR = 15mΩ |
VBUS = 5V |
VBUS = 12V |
VBAT = 3.2V |