JAJSSD2A October 2023 – December 2023 BQ25638
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CVBUS = 1µF, CPMID= 10µF, CSYS = 20µF, L = 1µH (SRP3212-1R0M21) (unless otherwise specified)
VBAT = 3.8 V | DCR = 10 mΩ (Würth 74437346010) |
VBAT = 3.8 V | DCR = 19 mΩ |
VOTG = 5.12 V | DCR = 19 mΩ |
VBAT = 3.8 V |
VBUS = 5 V |
VBAT = 3.8 V |
VBUS = 5 V | DCR = 10 mΩ (Würth 74437346010) |
VBAT = 4.2V | DCR = 19 mΩ |
VBUS = 5 V |
VBAT = 3.8 V |
VBUS = 5 V |