BQ25638
- シングル・セル・バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング・モード降圧充電器
- 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
- 80mA 刻みの最大 5A の充電電流
- 10mA 刻みの 30~1000mAの充電終端
- フレキシブルな JEITA プロファイルにより温度範囲全体にわたって安全に充電
- BATFET 制御によりシャットダウン、、完全システム・リセットをサポート
- バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
- 超低消費電力モードで 1.3µA のバッテリ リーク電流
- シャットダウンで 100µA のバッテリ・リーク電流
- USB On-The-Go (OTG) をサポート
- 3.84V~9.6V の出力を備えた昇圧モード動作
- プログラマブル制限機能:最大 3.2A
- 幅広い入力電源をサポート
- 3.9V~18V の広い入力動作電圧範囲と 26V の絶対最大入力電圧
- バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM スレッショルド
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
- Narrow VDC (NVDC) 電力パス管理
- 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
- アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
- フレキシブルな自律または I2C 制御モード
- 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
- 最大 1V の外部信号に対応する ADCIN ピン
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±5% の入力電流レギュレーション
- 安全
- バッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- バッテリ / コンバータの過電流保護
- 充電安全タイマ
BQ25638 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。このソリューションは、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC 電力パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスの電力パスはスイッチモード動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長し、。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、BQ25638 は真に柔軟なソリューションとなります。
このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ (ICO) は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点の検出をサポートします。BQ25638 は、デフォルトの入力電流制限値を設定するための ILIM ピンと、サーミスタのバイアスを制御するための TS_BIAS ピンを備えています。また、このデバイスは最大 3.2 A までの定電流制限による USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しています。
電力パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高くなるように、かつプログラム可能な最低システム電圧より低くならないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り外したときでも、動作を継続できます。入力の電流または電圧が制限値に達すると、電力パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。
このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を検知することで、本デバイスは 4 種類の段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定されたスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。TS ピンの COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM および PREWARM 温度ゾーンでは、終端がサポートされています。十分に充電された電圧がプログラム可能な再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的に新しい充電サイクルを開始します。
この充電器は、バッテリの負温度係数 (NTC) サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。接合部温度がプログラム可能なスレッショルド値を超えると、サーマル・レギュレーションにより充電電流が低下します。STAT 出力は、充電状態と任意のフォルト状態を通知します。その他の安全機能としては、充電モードと OTG 昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護を装備しています。PG 出力は、良好な電源が存在し、プログラム可能な PG_TH 値を上回っているかどうかを示します。INT 出力は、フォルトの発生とステータスの変化を即座にホストに通知します。
このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) も搭載されています。さらに、ADCIN ピンを使用して最大 1V の外部信号を監視できます。QON ピンは BATFET イネーブルおよびリセット制御を実現し、超低消費電力モードを終了したり、またはシステムの完全なリセットを開始したりします。
BQ25638 は 30 ピン、2.0 mm × 2.4 mm の DSBGA パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25638 I2 C 制御、5A、最大 18V 入力、NVDC 電力パス管理機能および USB OTG 昇圧出力付きチャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 28日 |
アプリケーション・ノート | Solar MPPT with Single Cell Battery Charger | PDF | HTML | 2024年 10月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | ナノ IQ システムにおける性能課題への取り組み (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
ホワイト・ペーパー | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
ホワイト・ペーパー | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
証明書 | BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25638EVM — BQ25638 NVDC (狭い電圧範囲の直接充電) パワー パス マネージメント機能搭載、シングル セル、5A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
<p>BQ25638 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 5.0A シングル セル (1S) NVDC (狭い電圧範囲の直接充電) チャージャである BQ25638 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。</p>
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。