JAJSJN3B december 2020 – july 2023 BQ25672
PRODUCTION DATA
BQ25672 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード降圧チャージャです。BQ25672 は、OTG モードで動作している場合、VBUS 上に 5V~12V の昇降圧出力電圧を生成することもできます。 つのスイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧をレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 は、内蔵の VOC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25672 | QFN (29) | 4.0mm × 4.0mm |