BQ25672

アクティブ

デュアル入力セレクタ搭載、ADC 内蔵、I²C 制御、1 ~ 4 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RQM) 29 16 mm² 4 x 4
  • 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積降圧チャージャ
    • スイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 3A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 太陽光発電パネルから充電するための自律サンプリング型開路電圧 (V OC) 最大電力点トラッキング (MPPT)
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 5V~12V の OTG 昇降圧出力電圧 (分解能 10mV)
    • 最大 2A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I 2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 17µA (バッテリのみの動作)
    • 500nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S バッテリで -0.25%~+0.65% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN
  • 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積降圧チャージャ
    • スイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
    • 入力および充電電流検出機能を内蔵
  • 高効率
    • 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
    • 3A の充電電流 (分解能 10mA)
      • 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 太陽光発電パネルから充電するための自律サンプリング型開路電圧 (V OC) 最大電力点トラッキング (MPPT)
    • 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
    • 最大 22V の入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) と最大 3.3A の入力電流ダイナミック・パワー・マネージメント (IINDPM) に対応した最大電力トラッキング
    • USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタを検出
  • 電源を選択するためのデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス
  • バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
    • 5V~12V の OTG 昇降圧出力電圧 (分解能 10mV)
    • 最大 2A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
  • 柔軟性の高い、自律および I 2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
  • 小さいバッテリ静止電流
    • 17µA (バッテリのみの動作)
    • 500nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
  • 高い精度
    • 2S バッテリで -0.25%~+0.65% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 / バッテリの OVP と OCP
    • コンバータ MOSFET の OCP
    • 充電安全タイマ
  • パッケージ
    • 29 ピン、4mm × 4mm QFN

BQ25672 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード降圧チャージャです。 BQ25672 は、OTG モードで動作している場合、VBUS 上に 5V~12V の昇降圧出力電圧を生成することもできます。 つの スイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧を レギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 は、内蔵の V OC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。

BQ25672 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード降圧チャージャです。 BQ25672 は、OTG モードで動作している場合、VBUS 上に 5V~12V の昇降圧出力電圧を生成することもできます。 つの スイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧を レギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 は、内蔵の V OC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25792 アクティブ デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ This product is 5-A, 1-S to 4-S I2C buck-boost switching charger with autonomous charging and integrated FETs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25672 デュアル入力セレクタ、ソーラー・パネル用 MPPT、ADC 内蔵、I2C 制御、1~4 セル、3A 降圧バッテリ充電器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 4日
アプリケーション・ノート Increasing NVCD Battery Chargers' Discharge Current PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
ユーザー・ガイド BQ25672 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 1日
証明書 BQ25672EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25672EVM — BQ25672 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4セル、3A 降圧チャージャの評価基板

BQ25672EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25672 デバイスを評価できます。BQ25672 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード降圧バッテリ充電管理デバイスです。6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電とシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、非常にフレキシブルなソリューションとして活用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQM) 29 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ