JAJSSE4 December 2023 BQ25750
PRODUCTION DATA
BQ25750 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト・パワー・パス制御を備えています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、終端、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。 逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、SYS 端子の電圧をレギュレートします。