JAJSMK1 August 2023 BQ25756
PRODUCTION DATA
BQ25756 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータの多様なループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションの実現に役立ちます。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートし、USB-PD EPR 電力プロファイルをサポートします。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25756 | VQFN (36) | 5.0 x 6.0mm2 |