BQ25890、BQ25892 は、シングル・セルのリチウムイオン / リチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25890 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
BQ25892 |
Changes from Revision C (May 2018) to Revision D (October 2022)
Changes from Revision B (May 2016) to Revision C (May 2018)
Changes from Revision A (June 2015) to Revision B (May 2016)
Changes from Revision * (March 2015) to Revision A (June 2015)
充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
BQ25890/2 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。広範なスマートフォン、タブレット、および携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。また、入力電流オプティマイザ (ICO) と抵抗補償 (IRCOMP) 機能が統合されており、バッテリに最大の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ・モニタ用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、BQ25890 は D+/D– ピンおよび USB スイッチ制御用の DSEL ピンによる MaxChargeTM ハンドシェイクをサポートしています。さらに、BQ25890 と BQ25892 はどちらも、入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するために、デバイスは内蔵の USB インターフェイスを使用するか (BQ25890)、または、USB PHY デバイスなどシステム内の検出回路の結果を使用します (BQ25892)。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ (ICO) は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。また、このデバイスは USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しており、VBUS 上で最大 2.4A までの電流制限により、5V (4.5V~5.5V で可変) を供給します。
パワー・パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し上で、最低システム電圧の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます (プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モード動作により、入力ソースの過負荷を防止します。
このデバイスは、ソフトウェア制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を自動的に検出し、プレコンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、定電圧フェーズにおいて充電電流がプリセットされた制限を下回ると、充電器は自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。
この充電器は、バッテリの負温度サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧 / 過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用に向けた多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 120℃を上回ると充電電流が低減されます (プログラミング可能)。STAT 出力により、充電状態とフォルト状態を通知します。PG 出力 (BQ25892) は、適切な電源が存在することを示します。フォルトが発生すると、INT により即座にホストへ通知されます。
このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、7 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) も搭載されています。BATFET イネーブルおよびリセット制御用の QON ピンがあり、低消費電力のシップ・モードの終了、またはシステムの完全なリセット機能を実行できます。
このデバイス・ファミリは、24 ピン、4 x 4mm2 x 0.75mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。