BQ25892

アクティブ

NVDC パワー・パスと PSEL 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の 5A、1.5MHz スイッチ・モード降圧充電
    • 充電電流 2A で 93%、3A で 91% の充電効率
    • 高入力電圧 (9V~12V) に対して最適化
    • 軽負荷動作を考慮した、低消費電力の PFM (パルス周波数変調) モード
  • USB On-the-Go (OTG) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 500kHz と 1.5MHz の昇圧コンバータを選択可能 、最大出力 2.4A
    • 5V 時に 1A 出力で 93% の昇圧効率
    • 正確なヒカップ・モード過電流保護
  • 単一入力で、USB 入力と調整可能な複数の高電圧アダプタをサポート
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (100mA~3.25A、50mA 分解能)
    • 最高 14V の入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出 (BQ25890)
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償 (IRCOMP)
  • 11mΩ (最大 9A) のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
  • システム・モニタ用の ADC を内蔵 (電圧、温度、充電電流)
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 5A、1.5MHz スイッチ・モード降圧充電
    • 充電電流 2A で 93%、3A で 91% の充電効率
    • 高入力電圧 (9V~12V) に対して最適化
    • 軽負荷動作を考慮した、低消費電力の PFM (パルス周波数変調) モード
  • USB On-the-Go (OTG) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 500kHz と 1.5MHz の昇圧コンバータを選択可能 、最大出力 2.4A
    • 5V 時に 1A 出力で 93% の昇圧効率
    • 正確なヒカップ・モード過電流保護
  • 単一入力で、USB 入力と調整可能な複数の高電圧アダプタをサポート
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (100mA~3.25A、50mA 分解能)
    • 最高 14V の入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出 (BQ25890)
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償 (IRCOMP)
  • 11mΩ (最大 9A) のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
  • システム・モニタ用の ADC を内蔵 (電圧、温度、充電電流)
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25890、BQ25892 は、シングル・セルのリチウムイオン / リチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

BQ25890、BQ25892 は、シングル・セルのリチウムイオン / リチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25890/2 I2C 制御のシングル・セル 5A 高速充電器、MaxChargeTM テクノロジによる高入力電圧と可変電圧 USB On-the-Go 昇圧モード搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 8日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
技術記事 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
Analog Design Journal 4Q 2015 Analog Applications Journal 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Faster, cooler charging with dual chargers 2015年 10月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015年 6月 10日
アプリケーション・ノート Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
Analog Design Journal Dynamic power management for faster, more efficient battery charging 2013年 10月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25892EVM-664 — BQ25892 チャージャ一式、評価モジュール

The bq25892 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25892EVM-664 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ドライバまたはライブラリ

BQ25890SW-LINUX — Linux ドライバ、BQ25890 用

この Linux ドライバは、5A 高速チャージャである BQ25890 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

 

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq25890_charger.c
  2. (...)
シミュレーション・モデル

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00538 — 完全統合型 5A NVDC シングル・セル・バッテリ・チャージャ、パワー・パスおよび MaxCharge 高電圧 Adap 付き

bq25892 は、高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電マネージメントおよびシステム・パワー・パス・マネージメント・デバイスであり、USB または高電圧アダプタを使用するさまざまなスマートフォンやその他のポータブル・デバイスで使用されているシングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用を想定しています。低インピーダンス・パワー・パスにより、スイッチ・モードの動作効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電段階にあるバッテリの寿命を延ばします。I2C シリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00590 — デュアル・バッテリ・チャージャ IC リファレンス・デザイン(カスケード構成で接続)

Higher capacity 1S batteries in the latest smartphones and tablets need higher charge currents to charge faster.  With 12-V power sources, two 5-A battery charger ICs connected in cascode, parallel configuration can provide more than 5-A charging current.  In addition, the heat from the (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ