BQ25895 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25895 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
Changes from Revision B (May 2018) to Revision C (October 2022)
Changes from Revision A (May 216) to Revision B (May 2018)
Changes from Revision * (March 2015) to Revision A (May 2016)
充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、BQ25895 は D+/D– ピンおよび USB スイッチ制御用の DSEL ピンによる MaxChargeTM をサポートしています。また、このデバイスには入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するには、デバイスに内蔵の USB インターフェイスを使用します。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ (ICO) は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。このデバイスは、PMID ピンに可変の 4.5V~5.5V で最大 3.1A を供給することで、バッテリ昇圧動作をサポートし、充電 / 昇圧のモード検出機能も備えています。