BQ25895

アクティブ

高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の 5A、1.5MHz スイッチ・モード降圧充電
    • 充電電流 2A で 93%、3A で 91% の充電効率
    • 高入力電圧 (9V~12V) に対して最適化
    • 軽負荷動作のための低消費電力 PFM モード
  • 4.5V~5.5V の可変出力電圧による昇圧モード動作
    • 出力電流最大 3.1A で、500KHz~1.5MHz を選択可能な昇圧コンバータ
    • 5V 時に 1A 出力で 93% の昇圧効率
  • 充電モードと昇圧モードを切り換えるための制御回路を内蔵
  • 単一入力で、USB 入力と調整可能な複数の高電圧アダプタをサポート
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (100mA~3.25A、50mA 分解能)
    • 最高 14V の入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタの自動検出
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償 (IRCOMP)
  • 最大 9A まで 11mΩ のバッテリ放電 MOSFET により最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用の ADC を内蔵 (電圧、温度、充電電流)
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 5A、1.5MHz スイッチ・モード降圧充電
    • 充電電流 2A で 93%、3A で 91% の充電効率
    • 高入力電圧 (9V~12V) に対して最適化
    • 軽負荷動作のための低消費電力 PFM モード
  • 4.5V~5.5V の可変出力電圧による昇圧モード動作
    • 出力電流最大 3.1A で、500KHz~1.5MHz を選択可能な昇圧コンバータ
    • 5V 時に 1A 出力で 93% の昇圧効率
  • 充電モードと昇圧モードを切り換えるための制御回路を内蔵
  • 単一入力で、USB 入力と調整可能な複数の高電圧アダプタをサポート
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (100mA~3.25A、50mA 分解能)
    • 最高 14V の入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタの自動検出
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償 (IRCOMP)
  • 最大 9A まで 11mΩ のバッテリ放電 MOSFET により最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用の ADC を内蔵 (電圧、温度、充電電流)
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µA の小さいバッテリ・リーク電流で出荷モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25895 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

BQ25895 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25798 アクティブ デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー・バッテリ・チャージャ This product is 5-A, 1-S to 4-S I2C buck-boost switching charger with autonomous charging and integrated FETs.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25895 I2C 制御のシングル・セル 5A 高速充電器、MaxChargeTM による高入力電圧と可変電圧の 3.1A 昇圧動作 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 8日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
アプリケーション・ノート Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
技術記事 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Optimizing solar power with battery chargers PDF | HTML 2018年 5月 23日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
技術記事 Use Solar-Powered Chargers to Extend Battery Life in Shared Bike Locks PDF | HTML 2017年 6月 26日
アプリケーション・ノート Port Detection for Power Banks 2016年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
アプリケーション・ノート Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
Analog Design Journal Extract maximum power from the supply when charging a battery 2014年 4月 11日
Analog Design Journal Dynamic power management for faster, more efficient battery charging 2013年 10月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25895EVM-664 — BQ25895 チャージャ一式、評価モジュール

The bq25895 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25895EVM-664 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ドライバまたはライブラリ

BQ25890SW-LINUX — Linux ドライバ、BQ25890 用

この Linux ドライバは、5A 高速チャージャである BQ25890 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

 

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq25890_charger.c
  2. (...)
シミュレーション・モデル

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01556 — 低消費電力ソーラー・バッテリ充電向け最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムのリファレンス・デザイン

This reference design is a software implementation of a basic maximum power point tracking algorithm for a single-cell battery charging system using a solar panel input. This design removes the requirement for extra circuitry and complex firmware by using integrated features of the charger to (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01182 — 車載オーディオ・コントロール 1S1P BMS ポータブル・オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン

High performance, 10Watt (5W per speaker) portable audio amplifier that includes everything you need to implement a BMS (Battery Management Solution) for a portable audio amplifier (including a Charger, Fuel (Gas) Gauge and Protection for a 1S1P 18650 2400mAh Lithium battery) for a Class D Audio (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4451 — USB-C DFP+ USB-A Power Bank、入力/出力クイック・チャージャ付、リファレンス・デザイン

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4496 — USB-C DFP Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン

PMP4496 is a power bank reference design with a single USB type C dual role port (DRP). It can perform as a SINK or SOURCE. Role is automatically determined according to the external device attached. Fast charger input is also supported to save more charging time.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11536 — USB-C DFP+ 5V2A Power Bank、入力高速チャージャ付、リファレンス・デザイン

PMP11536 is a power bank reference design with a USB typc C DFP plus a USB type A port employing the boost mode of a Maxcharger. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach events automatically, as well as the output ports.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ