PMP4451

USB-C DFP+ USB-A Power Bank、入力/出力クイック・チャージャ付、リファレンス・デザイン

概要

This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.

特長
  • Type C DFP Enabled @5V/3A
  • Fast Charger input supported
  • Fast Discharging with high voltage output
  • Automatic Attach/Detach Detection
  • High Discharging Current
  • High Integration and Low BOM
出力電圧オプション PMP4451.1 PMP4451.2
Vin (Min) (V) 3.9 3.9
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 5.1 12
Iout (Max) (A) 3 1.5
Output Power (W) 15.3 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY2.PDF (914 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRIF4.PDF (314 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIF5.PDF (85 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIF6.ZIP (711 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61235P8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16301Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G23324KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート・コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ25895高入力電圧と HVDCP (高電圧専用充電ポート) に対応、3.1A の電流増幅機能搭載、I2C、1 セル、5A、降圧バッテリ・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・プロテクタ

BQ2970リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4451 Test Results 2015年 10月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ