JAJSFD6C March 2015 – October 2022 BQ25895
PRODUCTION DATA
BQ25895 は、シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25895 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |