JAJSL52A april 2020 – february 2021 BQ25968
PRODUCTION DATA
BQ25968 は、スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを採用した 97% 効率の 6-A バッテリ充電ソリューションです。このアーキテクチャと内蔵 FET はデューティ・サイクル 50% を達成するように最適化されているため、ケーブル電流をバッテリに供給される電流の半分にし、充電ケーブルでの損失を低減するとともにアプリケーションの温度上昇を制限することができます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25968 | DSBGA (56) | 3.00mm × 3.20mm |