データシート
BQ25968
- 97% 効率の電力段により 6-A の高速充電を実現
- 50% デューティ・サイクルに最適化された特許出願中のスイッチト・キャパシタ・チャージャ・アーキテクチャ
- 入力電圧はバッテリ電圧の 2 倍 (3.5V~4.65V)
- 出力電流は入力電流の 2 倍 (最大 4.5A)
- ケーブル全体の電力損失を低減
- 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を内蔵
- 入力過電圧保護 (BUS_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護 (BUS_OCP)
- 外付け OVP FETによる入力過電圧保護 (VAC_OVP、最大 17V)
- 可変アラーム付きバッテリ過電圧保護 (BAT_OVP)
- 出力過電圧 (VOUT_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護 (BUS_OCP)
- 可変アラーム付き IBAT 過電流保護 (BAT_OCP)
- スイッチング MOSFET のサイクル単位の電流制限
- バッテリ温度監視
- コネクタ温度監視
- プログラム可能な設定によるシステム最適化
- 割り込み用の STAT、FLAG、MASK オプション
- ADC の読み取りと構成
- 16 ビット有効アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を内蔵
- BUS 電圧:±0.5%
- VOUT 電圧:±0.5%
- 差動センシングによる BAT 電圧:–0.4%~0.2%
- 外付け R SENSE による 6A 時の BAT 電流:±1.5%
- BAT温度:±1%
- BUS温度:±1%
- ダイ温度:±4℃
BQ25968 は、スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを採用した 97% 効率の 6-A バッテリ充電ソリューションです。このアーキテクチャと内蔵 FET はデューティ・サイクル 50% を達成するように最適化されているため、ケーブル電流をバッテリに供給される電流の半分にし、充電ケーブルでの損失を低減するとともにアプリケーションの温度上昇を制限することができます。
デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力のコンデンサ要件は緩和されます。BQ25790 のようなメインの充電器を組み合わせた場合、プリチャージから定電流充電、定電圧充電、充電終了まで、最低水準の電力損失で極めて高速に充電できます。
デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、入力コンデンサ要件は緩和され、出力電圧リップルは低減します。BQ2589x のような標準の充電器を組み合わせた場合、プリチャージから定電流充電、定電圧充電、充電終了まで、最低水準の電力損失で極めて高速に充電できます。
このデバイスには、入力過電圧 / 過電流保護、出力過電圧 / 過電流保護、バッテリおよびケーブルの温度センシング、ダイ温度の監視など、安全な充電を保証するために必要なあらゆる保護機能が内蔵されています。
また、12 ビット有効アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を搭載しているため、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、バス温度、バッテリ温度、ダイ温度など、スマートACアダプタやパワー・バンクからのバッテリ充電の管理に必要な測定計算値が得られます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25968 I2C 制御シングル・セル高効率 6A スイッチト・キャパシタ高速充電器、ADC付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点