テキサス・インスツルメンツの BQ27426 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム・マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。
3 種類のケミストリ・プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ・ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたる在庫を簡単に管理できます。BQ27426 バッテリ残量計はスリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。設定可能な割り込みにより、システムの消費電力を節約し、連続したポーリングからホストを解放できます。外部サーミスタによる高精度温度検出もサポートしています。
BQ27426 バッテリ残量計は、特許取得済みの Impedance Track™ 残量計測アルゴリズムを採用しており、バッテリ残容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。
BQ27426 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ・パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ27426 | YZF (9)(1) | 1.62mm × 1.58mm |