JAJSIJ7B February 2020 – November 2022 BQ27Z561-R2
PRODUCTION DATA
内蔵の SHA-256 機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込みおよび BTP 機能により、BQ27Z561-R2 デバイスは、特定の充電状態 (SOC)、電圧、温度条件が発生したことをシステムに通知できます。低電圧で動作するため、システムはバッテリが著しく放電した状況でもバッテリの監視を継続できます。アクティビティの少ない状況では、本デバイスを低消費電力のクーロン・カウント (CC) モードに設定できます。このモードでは、本デバイスは動作電流を大幅に減らした状態でクーロン・カウントを続行できます。