JAJSVF7 October 2024 BQ51013C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
BQ51013C デバイスは、ポータブル アプリケーションで最大 5W を供給できる、先進的でフレキシブルなワイヤレス パワー伝送用シングルチップ 2 次側デバイスです。BQ51013C デバイスは、WPC (Wireless Power Consortium) Qi v2.0 通信プロトコル準拠に必要なデジタル制御機能を統合すると同時に、レシーバ (RX) AC/DC 電力変換およびレギュレーション機能を備えています。BQ500212A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013C はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2次側から1次側へのグローバル フィードバックを確立して、Qi v2.0プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。
BQ51013Cは、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト レギュレータ(LDO)、デジタル制御、高精度の電圧/電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。