JAJSRJ8B September 2019 – October 2023 BQ75614-Q1
PRODUCTION DATA
BQ75614-Q1 デバイスは、最大 16S のバッテリ・モジュールのセル電圧を高精度で 200μs 未満で測定できます。また、これらのデバイスはシャント抵抗による電流センス測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵のポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイスは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流センシング機能もサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ75614-Q1 | HTQFP (64 ピン) | 10.00mm × 10.00mm |