データシート
BQ75614-Q1
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- ±1.5mV の ADC 精度
- ピン・パッケージおよびソフトウェア互換のデバイス・ファミリ:
- スタッカブル・モニタ 16S (BQ79616-Q1、BQ79616H-Q1、BQ79656-Q1) 、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
- スタンドアロン・モニタ 48V システム (BQ75614-Q1)
- 電流センス測定をサポート
- ヒューズとリレーの開閉診断の直接サポート
- 電圧、温度、 および電流診断用の冗長化パスを内蔵
- すべてのセル・チャネルについて 128µs 以内にセル電圧を高精度で測定
- 構成可能なポスト ADC デジタル・ローパス・フィルタを内蔵
- POR と同様のデバイス・リセットをエミュレートするホスト制御のハードウェア・リセットを内蔵
- 内部セル平衡化をサポート
- 240mA の平衡化電流
- 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 外部デジタル・アイソレータへの 5V LDO 電源出力
- UART ホスト・インターフェイス
- SPI マスタを内蔵
BQ75614-Q1 デバイスは、最大 16S のバッテリ・モジュールのセル電圧を高精度で 200µs 未満で測定できます。また、これらのデバイスはシャント抵抗による電流センス測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵のポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイスは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流センシング機能もサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。
このデバイスは、外部サーミスタ測定に使用できる 8 つの GPIO (補助入力) も備えています。
BQ75614-Q1 へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイス接続できます。
BQ79616-Q1 デバイスに対するすべての参照は、BQ79616H-Q1 デバイスにも適用されます。
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ75614EVM-021 — ハードウェア・プロテクタと電流センス機能を内蔵した高精度モニタの評価基板
BQ75614EVM は、BQ75614-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。BQ75614-Q1 は、6 ~ 14 個のバッテリ セル向けの高精度セル電圧測定機能を実現します。BQ75614-Q1 デバイスは、内蔵型の電流監視 ADC を搭載しており、バッテリ・パックの充電状態に関する計算を実行する目的で、高精度の電流センシング測定を実施することもできます。
サポート・ソフトウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。