JAJSLR4E december 2012 – april 2021 BQ7716
PRODUCTION DATA
BQ7716xy デバイス・ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7716xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モードを備えています。
BQ7716xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ771600 | WSON (8) | 3.00mm × 4.00mm |