JAJSND4B December 2021 – September 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
カスタマ テスト モード (CTM ) を使用すると、回路をバッテリ パックに実装した後、遅延タイマ パラメータをチェックするためのテスト時間を短縮できます。CTM を開始するには、VDD を V7 よりも VCTM 以上高く設定する必要があります (図 7-3 を参照)。遅延タイマは 10ms を超えますが、通常動作時のタイマ遅延よりもかなり短くなります。カスタマ テスト モードを終了するには、VDD を V7 の電圧差 10V に変更します。この値が減少すると自動的に終了します。
デバイスをカスタマー テスト モードに移行させるときは、どのピンも絶対最大電圧を超えないようにしてください。また、個々のセル電圧 (VCn–VCn–1) および (V1–VSS) が絶対最大電圧を超えないようにしてください。ピンに定格制限値を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。
図 7-3 に、カスタマー テスト モードのタイミングを示します。