BQ77207
- 3 直列セルから 7 直列セルまでの保護
- 高精度過電圧保護
- 25℃で ±10mV
- 0℃~60℃で ±20mV
- 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
- 1.0V~3.5V の低電圧保護オプション
- 断線検出
- NTC または PTC を使用した過熱保護
- セルをランダムに接続可能
- 機能安全対応
- 固定の内部遅延タイマ
- 固定の検出スレッショルド
- 固定の出力駆動タイプ (COUT と DOUT のそれぞれ)
- アクティブ HIGH またはアクティブ LOW
- 6V へのアクティブ HIGH 駆動
- オープン・ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
- 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
- セル入力あたりのリーク電流:100nA 未満 (断線検出が無効の場合)
- パッケージの占有面積オプション
- 12 ピン WSON、0.5mm ピン・ピッチ
BQ77207 製品ファミリは、過電圧 (OVP)、低電圧 (UVP)、断線 (OW)、および過熱 (OT) 保護など、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムのための幅広い電圧および温度監視機能を提供します。各セルの過電圧、低電圧、断線条件を別々に監視できます。外部 NTC または PTC サーミスタを追加すると、本デバイスは過熱条件を検出できます。
BQ77207 デバイスでは、過電圧、低電圧、断線、、過熱のいずれかの条件を検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。
フォルトが検出された場合、過電圧であれば COUT ピンがトリガされ、低電圧であれば DOUT ピンがトリガされます。過熱、、または断線フォルトが検出された場合、DOUT と COUT の両方がトリガされます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ77207 デバイスは遅延時間を大幅に短縮したカスタマ・テスト・モード (CTM) を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ77207 3~7 直列セル・リチウムイオン向け電圧 / 温度保護、内部遅延タイマ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
機能安全情報 | BQ77207 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 | |||
ユーザー・ガイド | BQ77207EVM User's Guide | 2021年 10月 28日 | ||||
証明書 | BQ77207EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ77207EVM — BQ77207 3S ~ 7S (7 個の直列) セル、リチウムイオン・バッテリ向け、電圧 / 温度保護機能の評価基板
BQ77207EVM 評価基板 (EVM) は、BQ77207 向け、3 直列 ~ 7 直列セル、リチウムイオン・バッテリ保護 IC の包括的な評価システムです。 この回路モジュールは、1 個の BQ77207 IC、サーミスタ、および 7 個の直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの過充電、過放電、過熱という状態を信号送信するのに必要な他のすべてのオンボード・コンポーネントを搭載しています。
TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。