JAJSND4B December 2021 – September 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
番号 | 名称 | 種類 (1) | 説明 |
---|---|---|---|
1 | VDD | P | 電源 |
2 | V7 | I | スタックの一番下から 7 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
3 | V6 | I | スタックの一番下から 6 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
4 | V5 | I | スタックの一番下から 5 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
5 | V4 | I | スタックの一番下から 4 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
6 | V3 | I | スタックの一番下から 3 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
7 | V2 | I | スタックの一番下から 2 番目のセルの正電圧に対するセンス入力 |
8 | V1 | I | スタックの一番下のセルの正電圧に対するセンス入力 |
9 | VSS | P | IC グランド、およびスタック内の一番下のセルの負端子に電気的に接続 |
10 | COUT | O | 過電圧、開路、過熱に対する出力駆動。未使用時は、フローティングにできます。 |
11 | DOUT | O | 低電圧、断線、過熱に対する出力駆動。未使用時は、フローティングにできます。 |
12 | TS | I | 温度センサ入力。使用しない場合は、NC のままにします。 |