JAJSND4B December 2021 – September 2024 BQ77207
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 (1) | 5 | 38.5 | V | |
VIN | Vn - Vn-1 の入力電圧範囲 (ここで n = 2~7) および V1 - VSS | 0 | 5 | V | |
TS | 0 | 1.5 | V | ||
VCTM | カスタマー テスト モードのエントリ VDD > V7 + VCTM | 12 | 13 | V | |
CTS | TS ピンの合計容量 | 200 | pF | ||
TA | 周囲温度 | -40 | 85 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | -65 | 150 | ℃ |