JAJSND4C December   2021  – October 2024 BQ77207

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 DC 特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電圧異常検出
      2. 7.3.2 断線故障検出
      3. 7.3.3 温度障害検出
      4. 7.3.4 発振器の状態チェック
      5. 7.3.5 Vx のセンス正入力
      6. 7.3.6 出力駆動、COUT および DOUT
      7. 7.3.7 ラッチ機能
      8. 7.3.8 電源入力、VDD
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ノーマル モード
      2. 7.4.2 フォルト モード
      3. 7.4.3 カスタマー テスト モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 設計要件
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
        1. 8.1.2.1 セルの接続シーケンス
    2. 8.2 システム例
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

DC 特性

標準値は TA = 25°C、VDD = 25V の場合、最小値 / 最大値は TA = –40°C から 85°C、VDD = 5V~38.5V の場合 (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
過電圧保護 (OV)
VOV OV 検出範囲 3.55 5.1 V
VOV_STEP OV 検出ステップ 25 mV
VOV_HYS OV 検出ヒステリシス 選択した OV ヒステリシスは型番によって異なります。詳細については、デバイス選択表を参照してください。 VOV – 50 mV
選択した OV ヒステリシスは、型番によって異なります。詳細については、デバイス選択表を参照してください。 VOV – 100 mV
VOV_ACC OV 検出精度 TA = 25℃
 
-10 10 mV
OV 検出精度 0℃ ≤ TA ≤ 60℃
 
-20 20 mV
OV 検出精度 -40℃ ≤ TA ≤ 110℃
 
-50 50 mV
低電圧保護 (UV)
VUV UV 検出範囲 1.0 3.5 V
VUV_STEP UV 検出ステップ 50 mV
VUV_HYS UV 検出ヒステリシス 選択した OV ヒステリシスは、型番によって異なります。詳細については、デバイス選択表を参照してください。  VUV + 50 mV
選択した OV ヒステリシスは、型番によって異なります。詳細については、デバイス選択表を参照してください。 VUV + 100 mV
VUV_ACC UV 検出精度 TA = 25℃ -30 30 mV
UV 検出精度 -40 ≤ TA ≤ 110℃ -50 50 mV
VUV_MIN UV 検出ディセーブル スレッショルド Vn - Vn-1、ここで n = 2~7 および V1 - VSS 450 500 550 mV
過熱保護 (OT)
TOT OT 検出範囲 利用可能なオプション:62°C、65°C、70°C、75°C、80°C、83°C 62.0 83.0
ROT_EXT_NTC NTC OT 検出の外部抵抗 2850 Ω
2570
2195
1915
1651
1525
ROT_EXT_PTC PTC OT 検出の外部抵抗 111100 Ω
TOT_ACC(1) OT 検出精度 (NTC) -5 5
TOT_HYS(2) OT 検出ヒステリシス (NTC) -10
4186 Ω
3530 Ω
RTC 内蔵プルアップ抵抗 テキサス・インスツルメンツの工場出荷時トリム後 19.4 20 20.6
低温保護 (UT)
TUT UT 検出スレッショルド -30.0 0.0
RUT_EXT_NTC NTC UT 検出の外部抵抗 111100 Ω
68900
42200
  26700
RUT_ACC UT 検出の外部抵抗精度 -2% 2%
TUT_HYS UT 検出ヒステリシス (NTC) 10
17800 Ω
TUT_ACC(1) UT 検出精度 (NTC) -5 5
断線保護 (OW)
VOW OW 検出スレッショルド Vn < Vn-1、ここで n = 2~7 -200 mV
V1 - VSS 500 mV
VOW_HYS OW 検出ヒステリシス Vn < Vn -1、ここで n = 1~7 VOW +100 mV
VOW_ACC OW 検出精度 –40℃ ≤ TA ≤ 110℃ -25 25 mV
電源電流とリーク電流
ICC 電源電流 フォルトは検出されない。 2 3.5 µA
ICC_FAULT 電源電流 フォルト検出、COUT アクティブ High 6V 出力、DOUT アクティブ Low。その他のフォルト 20 25 µA
ICC_FAULT 電源電流 フォルト検出、COUT アクティブ High 6V 出力、DOUT アクティブ Low。UV 障害のみ 3 5 µA
IIN(2) Vx ピンの入力電流 Vn - Vn -1 および V1 - VSS = 4V、ここで n = 2~7、オープン ワイヤがイネーブル -0.3 0.3 µA
Vn - Vn-1 および V1 - VSS = 4V、ここで n = 2~7、オープン ワイヤがディセーブル -0.1 0.1 µA
出力駆動、COUT および DOUT、CMOS アクティブ High バージョンのみ
VOUT_AH COUT および DOUT の出力駆動電圧、アクティブ High 6V Vn - Vn-1 または V1 - VSS > VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、COUT、DOUT ピン出力で測定された IOH = 100 µA。 6 V
COUT および DOUT の出力駆動電圧、アクティブ High VDD VDD - VCOUT または VDOUT、Vn - Vn-1 または V1 - VSS > VOV、ここで n = 2~7、COUT、DOUT ピン出力で測定された IOH = 10µA。 0 1 1.5 V
COUT および DOUT の出力駆動電圧、アクティブ High 6V 7 セルのうち 6 セルが短絡し、1 セルのみが電源供給を維持して VOV を上回り、VDD = Vx (セル電圧)、IOH = 100µA の場合、VDD - VCOUT または VDOUT 0 1 1.5 V
COUT および DOUT の出力駆動電圧、アクティブ High 6V および VDD Vn - Vn-1 および V1 - VSS < VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、ピン入力で測定した IOH = 100µA 250 400 mV
ROUT_AH 内蔵プルアップ抵抗 80 100 120
IOUT_AH_H OUT ソース電流 (OV 中) Vn - Vn-1 または V1 - VSS > VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、OUT = 0V。COUT、DOUT ピンの出力で測定 6.5 mA
IOUT_AH_L OUT シンク電流 (OV なし) Vn - Vn-1 かつ V1 - VSS < VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、OUT = VDD。COUT、DOUT ピンの入力で測定 0.3 3 mA
出力駆動、COUT および DOUT、NCH オープン ドレイン アクティブ Low バージョンのみ
VOUT_AL COUT および DOUT の出力駆動電圧、アクティブ Low Vn - Vn-1 または V1 - VSS > VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、COUT、DOUT ピンの入力で測定した IOH = 100 µA。 250 400 mV
IOUT_AL_L OUT ソース電流 (OV 中) Vn - Vn-1 または V1 - VSS > VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、OUT = VDD。COUT、DOUT ピンの入力で測定。 0.3 3 mA
IOUT_AL_H OUT シンク電流 (OV なし) Vn - Vn-1 かつ V1 - VSS < VOV、ここで n = 2~7、VDD = 25V、OUT = VDD。COUT、DOUT ピンの出力で測定。 100 nA
設計による保証。この精度は、対応する温度スレッショルドについて、外部抵抗が R_OT_EXT の値の ±2% 以内であると仮定したものです。
設計による保証