JAJSL88A May 2021 – June 2022 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
BQ7965x-Q1 ファミリのデバイスは、最小 6S、最大 12S (BQ79652-Q1)、14S (BQ79654-Q1)、16S (BQ79656-Q1) のバッテリ・モジュールのセル電圧を高精度で 200µs 未満で測定できます。また、これらのデバイスはシャント抵抗による電流検出測定もサポートしています。内蔵のフロントエンド・フィルタにより、単純な低電圧定格の差動 RC フィルタをシステムのセル入力チャネルに実装できます。内蔵ポスト ADC ローパス・フィルタにより、フィルタ処理された (DC と同様の) 電圧を測定できます。このデバイス・ファミリは、セル電圧測定と同期できる内蔵の電流センス機能もサポートしているため、充電状態 (SOC) をより的確に計算できます。このデバイスは、温度監視機能を備えた自律的な内部セル平衡化をサポートしており、平衡化を自動的に中断および再開することで過熱状態を防止します。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ79652-Q1 | HTQFP (64 ピン) | 10.00mm×10.00mm |
BQ79654-Q1 | ||
BQ79656-Q1 |