JAJSH51C August 2000 – March 2024 BUF634
PRODUCTION DATA
BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。
低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。
出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。
BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
BUF634 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
KC (TO-220、5) | 10.16mm × 4.45mm | |
KTT (TO-263、5) | 10.16mm × 15.24mm |