250mA 高速バッファ - アップグレード版については BUF634A をご覧ください

alarm通知 ご注文はこちら
BUF634 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BUF634A アクティブ 210MHz、250mA 高速バッファ BUF634A has higher slew rate (3750 V/µs) and wider bandwidth (210 MHz) at a 40% lower quiescent current (8.5 mA) and is available at a lower cost

製品詳細

Architecture Fixed Gain/Buffer Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 180 BW at Acl (MHz) 180 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 100 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 100 Iout (typ) (mA) 250 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Fixed Gain/Buffer Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 180 BW at Acl (MHz) 180 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 100 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 100 Iout (typ) (mA) 250 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • このデバイスには、より新しいバージョンが存在します。BUF634A
  • 大出力電流:250mA
  • スルーレート:2000V/µs
  • ピンで選択可能な帯域幅:30MHz~180MHz
  • 低い静止電流:1.5mA (30MHz BW)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 内部電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOIC
    • 5 ピン TO-220
    • 5 ピン TO-263 表面実装
  • このデバイスには、より新しいバージョンが存在します。BUF634A
  • 大出力電流:250mA
  • スルーレート:2000V/µs
  • ピンで選択可能な帯域幅:30MHz~180MHz
  • 低い静止電流:1.5mA (30MHz BW)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 内部電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOIC
    • 5 ピン TO-220
    • 5 ピン TO-263 表面実装

BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。

低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。

出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。

BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。

BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。

低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。

出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。

BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BUF634 250mA 高速バッファ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点