JAJSSK0 December 2023 CC2340R5-Q1
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC2340R5-Q1 デバイスは、Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠のワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイスは、タイヤ空気圧監視システム (TPMS) や、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS) で使用されるキー フォブを含むカー アクセスなどのアプリケーションで低消費電力のワイヤレス通信に最適化されており、 やリモート キーレス エントリ (RKE)、ケーブルの代替、スマートフォンの接続をサポートします。 このデバイスの主な機能は次のとおりです。
CC2340R5-Q1 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2340R52E0WRHBRQ1 | QFN32 | 5.00mm × 5.00mm |