JAJSEL1J January 2018 – November 2023 CC2652R
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SimpleLink™ CC2652R デバイスはマルチプロトコルの 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続の周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します
CC2652R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2652R は、ピン互換のパッケージ オプションを備えた、32kB~704kB のフラッシュ サイズに対応するスケーラブルな製品ラインアップの一部であり、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームを 1 回統合すれば、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードを高度に再利用できます。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2652R1FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |